The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Q.1
    • Commande de stores - Berker Q.1
    • 16256086
    EAN
    4011334380177
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande de stores - Berker Q.1
    • Commande de stores - Berker Q.3
    • Voir plus

    Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, anthr. vel., laq. 16256086

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, anthr. vel., laq.

    16256086

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche double
    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Fini­tion de la surface
      Velours
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité, Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      58 mm
    • Largeur
      58 mm
    • Profon­deur
      22,50 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec symbole scan­nable / sans barrière
      Non
    • Gammes compa­tibles
      Berker Q.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16256086
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 16256086 | Hager Belgique

      Image produit 16256086

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 16256086 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 16256086

      Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, anthr. vel., laq.

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgique

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Déclaration de conformité International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      1080608900 - Enj bt rot int rot st, Q.x, bl pol
      1080608900
      Enj bt rot int rot st, Q.x, bl pol
    • 2
      1080608600 - Enj bt rot int rot st, Q.x, anthr
      1080608600
      Enj bt rot int rot st, Q.x, anthr
    • 3
      16446086 - Touche double a. inscrip. du symbole "flèches", Q.x, anthr. vel., laq.
      16446086
      Touche double a. inscrip. du symbole "flèches", Q.x, anthr. vel., laq.
    • 4
      85241126 - AM PushButton 1g (shutter, memory and pa
      85241126
      AM PushButton 1g (shutter, memory and pa
    • 5
      16256089 - Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, blanc pol. vel.
      16256089
      Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, blanc pol. vel.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique