Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant 85142131
Produits similaires :
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
Produits liés 97 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Tension nominale12 - 12 V
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
TraitementNon traité
-
MatièreThermoplastique
-
Approprié aux variateursOui
-
Approprié avec un interrupteurOui
-
Approprié pour les stores vénitiensNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85142131
Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 8514xx - Touche 1 poste / 2 postes (EN-NL, 2022-04)
Guide d'installation en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF1,04 MB