![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Universel-Variateur à touches 2 postes 85422100
EAN
4011334375937
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur33,20 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Textes
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
Principe de variationRéglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect), Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 854211XX-854212XX-854221XX - Variateur à poussoir universel 1 voie/2 voies (EN-NL, 2021-07)
Guide d'installation en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Plus de documentation