Mécanisme interrupteur commutateur support rond 16AX WDE30360116
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 18 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation16 AX (200W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal16 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Identification
-
r Disposition d'assemblageElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis, Fixation par griffe
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
-
Diamètre71 mm
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne à ressort
Textes
-
Mode d'installationAvec fixation par orne/vis
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
-
Bouton poussoirNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WDE30360116
Mécanisme interrupteur commutateur support rond 16AX
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-11
PDF297,79 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Plus de documentation