EAN
3250610091432
Conditionnement
10 Pièces
Enjol. p. prise informatique double, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril. WLF1008WG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
WDF410862
Prise UAE 8/8 pôles blindée Cat.6A
Produits compatibles
-
Produits liés 126 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseUAE/IAE
-
Nombre de points de connexions2
Capacité
-
Nombre de modules2
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur58,10 mm
-
Largeur58,10 mm
-
Profondeur14 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesSerR.Classic, Berker R.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WLF1008WG
Enjol. p. prise informatique double, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril.
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Plus de documentation