Prise HDMI, R.1/R.3, blanc polaire brillant WLF4379WG
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Support encastré 10 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 148 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseHDMI
-
Nombre de points de connexions1
Fréquence
-
Fréquence50 - 85 Hz
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur28,30 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement18 mm
-
Profondeur de montage16,80 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
BlindéOui
-
Avec couvercle anti-poussièreNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesSerR.Classic, Berker R.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02
PDF342,53 kB
Plus de documentation