EAN
3250610091388
Conditionnement
10 Pièces
Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, noir bril. WLF1068BG
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 153 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseCoax
-
Nombre de points de connexions3, 2
Capacité
-
Nombre de modules3
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur58,10 mm
-
Largeur58,10 mm
-
Profondeur10 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesSerR.Classic, Berker R.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Plus de documentation