- Technologie de la communication - Berker S.1
- Technologies de la communication - Berker Q.1
- Technologies de la communication - Berker Q.3
- Technologies de la communication - Berker R.1
- Technologies de la communication - Berker R.3
- Technologie de communication - Berker Serie 1930
- Technologie de communication - Berker Serie Glas
- Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
- Voir plus
Prise d'antenne directe 3 trous SAT, TV, FM WDF4593
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (11)Produits compatibles
-
Produits liés 242 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
-
Nombre de modules3
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 2150 MHz2 dB
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz5,50 dB
Raccordement
-
Type de connection / priseEmbout de prise de courant
Fréquence
-
Bande passante5 - 2400 MHz
-
Technologie large bande5 - 2400 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties3
Matières
-
MatièreMétal
-
Code RAL7035
Dimensions
-
Profondeur27,2 mm
-
Profondeur de montage40 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement27,2 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Identification
-
r Disposition d'assemblageElément de base
Textes
-
FunctionCompatible HDTV
-
TensionConduite du courant continu
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
Platine de support / bague de supportOeillets externets détachables sur le support pour les designs arrondis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-18
PDF345,61 kB
Plus de documentation