Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.6, Technique de communication WDF410764
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Produits liés 151 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Bande passante de transmission250 - 250 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Avec couvercle à charnièreNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - +35 °C
Matières
-
CouleurLight grey
-
MatièreMétal, PVC
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur de montage30 mm
-
Dimensions de l'ouverture (L x H)71,0 x 71,0
Textes
-
Mode d'installationSans griffes d'écartement
-
ProtectionAvec couvercle antipoussière
-
Type de raccordementAvec bornes LSA+
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-20
PDF339,25 kB
Plus de documentation