Enjoliveur avec volet antipoussière, B.7, alu mat, laqué 11701404
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseJack modulaire
-
Nombre de points de connexions1
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RALSimilaire à RAL 9006
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur9 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Capacité
-
Nombre de modules1
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 11701404
Enjoliveur avec volet antipoussière, B.7, alu mat, laqué
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity International 2021-09-02
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Plus de documentation