The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie R.classic
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie R.Classic
    • WLF1001BG
    EAN
    3250610090985
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie R.Classic
    • Produits complé­men­taires - Berker R.1
    • Produits complé­men­taires - Berker R.3
    • Voir plus

    Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant WLF1001BG

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2026-04-01

    Ouvrir les outils

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant

    WLF1001BG

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      9,40 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP plus élevée
      IP44 en combi­naison avec le kit d'étan­chéité
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    • Gammes compa­tibles
      SerR.Classic, Berker R.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001BG
    PDF
    RoHS report WLF1001BG
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WLF1001BG | Hager Belgique

      Image produit WLF1001BG

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WLF1001BG | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WLF1001BG

      Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
      Image Outils de-DE 2026-04-01 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2026-04-01

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      WDF4411 - Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
      WDF4411
      Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
    • 2
      WDF4400 - Mécanisme sortie de câble
      WDF4400
      Mécanisme sortie de câble
    • 3
      WLF1001WG - Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, blanc polaire brillant
      WLF1001WG
      Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, blanc polaire brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique