- Commande d'éclairage - Berker R.1
- Détecteurs de mouvement - Berker R.1
- Commande d'éclairage - Berker R.3
- Détecteurs de mouvement - Berker R.3
- Commande d'éclairage - Berker Serie 1930
- Détecteurs de mouvement - Berker Serie 1930
- Détecteurs de mouvement - Berker Serie R.Classic
- Actionneur de commutation
- Détecteurs muraux (intérieurs et extérieurs)
- Voir plus
Module relais, Serie 1930/R.classic 85121201
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Produits compatibles
-
Produits liés 104 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Commandes et indicateurs
-
Utilisable avec détecteur de mouvementNon
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Puissance
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
-
Lampes fluorescentes en circuit double1000 W
-
Charge de contact min.15 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
Textes
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85121201
Module relais, Serie 1930/R.classic
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-14
PDF260,76 kB
Plus de documentation