Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Accessoires
-
Accessoires pour thermostat d’ambiance/thermostat d’ambiance avec horloge 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 129 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Système bus radio-KNXNon
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Montage surMontage encastré
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Profondeur de montage32 mm
-
MatièreMétal, PVC
-
ProtectionAvec clapet de protection anti-poussières pour interface utilisateur
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 80040002
{}
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi es-ES, nl-NL, pt-PT 2023-02-20
PDF1,92 MB
Mode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Guide d'installation
6LE000469B
Guide d'installation en-GB 2012-07-17
PDF1,04 MB
6LE000513A
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2012-07-17
PDF1009,88 kB
6LE000514A
Guide d'installation es-ES, nl-NL, pt-PT 2012-07-17
PDF995,48 kB
Guide d'installation en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Déclaration de conformité International 2023-02-22
PDF318,66 kB