Auxiliaire pour détecteur de mouvement, plate-forme électronique 85320100
EAN
4011334375883
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 8532xx - Poste auxiliaire détecteur de mouvement (DE-IT-EN-NL, 2022-04)
Guide d'installation en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF263,81 kBDéclaration de conformité International 2021-05-04
PDF224,85 kB
Plus de documentation