The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs muraux (inté­rieurs et exté­rieurs)
    • 85341173
    EAN
    4011334373810
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détec­teurs muraux (inté­rieurs et exté­rieurs)

    Détecteur de mouvement 1,1 m, K.5, acier inoxydable mat, laqué 85341173

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Détecteur de mouvement 1,1 m, K.5, acier inoxydable mat, laqué

    85341173

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (5)
    Previous
    Previous
    85320100
    85320100
    Auxiliaire pour détecteur de mouvement, plate-forme électronique
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85121200
    85121200
    Relais, plate-forme électronique
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85421700
    85421700
    DALI/DSI Module de commande à encastrer
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85421200
    85421200
    Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • 85320100

      Auxiliaire pour détecteur de mouvement, plate-forme électronique

      0,00 €  / *
    • 85121200

      Relais, plate-forme électronique

      0,00 €  / *
    • 85421700

      DALI/DSI Module de commande à encastrer

      0,00 €  / *
    • 85421200

      Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)

      0,00 €  / *
    • 85121100

      Insert de commutation universel 1 groupe (R, L, C, LED)

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • 85320100

      Auxiliaire pour détecteur de mouvement, plate-forme électronique

      0,00 €  / *
    • 85121200

      Relais, plate-forme électronique

      0,00 €  / *
    • 85421700

      DALI/DSI Module de commande à encastrer

      0,00 €  / *
    • 85421200

      Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)

      0,00 €  / *
    • 85121100

      Insert de commutation universel 1 groupe (R, L, C, LED)

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur de montage
      1,10 - 1,10 m
    • Hauteur de montage
      34 mm
    Détec­tion
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Ø du champ de détec­tion, au niveau du sol
      0 - 0 m
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    Matières
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Matière
      Acier inoxy­dable, Ther­mo­plas­tique
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      12 m
    • Portée max. laté­rale
      8 m
    Réglages
    • Lumi­no­sité de rdéclen­che­ment, réglable
      Oui
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de rdéclen­che­ment, réglable
      5 - 1000 lx
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Func­tion
      Avec fonc­tion de mémoire pour simu­la­tion de présence, Fonc­tion d'ap­pren­tis­sage par touche pour la lumi­no­sité de déclen­che­ment, Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Mode party pour acti­va­tion pendant 2 heures
    • Protec­tion
      Avec protec­tion de démon­tage
    Connec­ti­vité
    • Inter­con­nec­table
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 85341173
    PDF
    Hager Rapport RoHS 85341173
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 85341173 | Hager Belgique

      Image produit 85341173

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 85341173 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 85341173

      Détecteur de mouvement 1,1 m, K.5, acier inoxydable mat, laqué

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 8534xx - Détecteur de mouvement (EN, 2022-04) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 8534xx - Détecteur de mouvement (EN, 2022-04)

      Guide d'installation en-GB 2022-04-28

      PDF
      751,25 kB
      Image Notice d'instruction pour 8534xx - Détecteur de mouvement (NL, 2022-04) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 8534xx - Détecteur de mouvement (NL, 2022-04)

      Guide d'installation nl-NL 2022-04-28

      PDF
      746,85 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-02-15

      PDF
      1,01 MB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-02-15

      PDF
      1,01 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE840 - Détecteur IR 360° blanc
      EE840
      Détecteur IR 360° blanc
    • 2
      85341139 - Détecteur de mouvement 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire bril.
      85341139
      Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire bril.
    • 3
      85341177 - Détecteur de mouvement 1,1 m, K.5, alu mat, laqué
      85341177
      Détecteur de mouvement 1, 1 m, K.5, alu mat, laqué
    • 4
      85341289 - Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
      85341289
      Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
    • 5
      WXF051 - Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique