Touche double, R.1/R.3, noir brillant WLW2010BG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Accessoires
-
Bouton-poussoir 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 106 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches2
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur57,80 mm
-
Largeur57,80 mm
-
Profondeur20 mm
Capacité
-
Nombre de modules0
Raccordement
-
Type de connection / priseSans
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Identification
-
r Disposition d'assemblageElement de commande
-
Avec inscriptionNon
Configuration
-
Avec symbole scannable / sans barrièreNon
-
Gammes compatiblesSerR.Classic, Berker R.x, Berker Serie 1930 / Verre
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WLW2010BG
Touche double, R.1/R.3, noir brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF374,39 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB
Plus de documentation