The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie R.classic
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie R.Classic
    • 10092035
    EAN
    4011334377139
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie R.Classic

    Cache-trou avec enjoliveur, Serie R.classic, noir brillant 10092035

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cache-trou avec enjoliveur, Serie R.classic, noir brillant

    10092035

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      9,40 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    • Gammes compa­tibles
      SerR.Classic

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 10092035
    PDF
    Hager Rapport RoHS 10092035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 10092035 | Hager Belgique

      Image produit 10092035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 10092035 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 10092035

      Cache-trou avec enjoliveur, Serie R.classic, noir brillant

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-02-20 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-02-20

      PDF
      292,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      WDF4411 - Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
      WDF4411
      Mécanisme sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement
    • 2
      WLF1001WG - Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, blanc polaire brillant
      WLF1001WG
      Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, blanc polaire brillant
    • 3
      10092079 - Cache-trou avec enjoliveur, Serie R.classic, blanc polaire brillant
      10092079
      Cache-trou avec enjoliveur, Serie R.classic, blanc polaire brillant
    • 4
      WLF1001BG - Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant
      WLF1001BG
      Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique