Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeManette
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Couleur de l'interrupteurNoir
Dimensions
-
Hauteur81,40 mm
-
Largeur81,40 mm
-
Profondeur29 mm
Capacité
-
Nombre de modules0
Raccordement
-
Type de connection / priseSans
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage, borne à vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Identification
-
r Disposition d'assemblageElement de commande
-
Gammes compatiblesSerR.Classic
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTD9131BG
Pl rec Enj rot int/pous rot, R.cl, noir
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF374,39 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB
Plus de documentation