Chargeur USB C+C, puissance 20W, 1930, anthracite mat WTS4155BM
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 30 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules1
Connectivité
-
Type de connection / priseborne à vis
-
Type de port USBCC
Tension
-
Tension d'entrée196 - 253 V
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur40 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
Raccordement
-
Type de connection / priseCC
Equipement
-
Nombre de sorties2
Accessoires
-
Avec fusible miniatureOui
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Puissance
-
Puissance de sortie20 W
-
Puissance absorbée (veille)0,06 W
Courant électrique
-
Courant assigné nominal0,2 A
-
Courant de sortie3000 mA
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTS4155BM
Chargeur USB C+C, puissance 20W, 1930, anthracite mat
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2025-11-28
PDF1,05 MB -
Manuel
Manuel en-GB 2025-11-17
PDF11,90 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-29
PDF108,47 kB
Plus de documentation