Plaque de finition 3 postes, Serie R.Classic, noir WLD9300BG
Bientôt en vente
Également disponible en
Couleur du produit - Noir
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 20 produit(s) disponible(s) -
Module de base de détecteur de mouvement 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée) 8 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes3
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur80,70 mm
-
Largeur222,70 mm
-
Profondeur9,90 mm
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Plus de documentation