Mécanisme de poste aux. p. var. rot. uni, régl. cont., R.cl., blc pol., bril. WL4041WG
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 19 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
MatièreMétal, PVC
Dimensions
-
Diametre de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Puissance
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - +35 °C
Textes
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
Equipement
-
Entrée de poste secondaireNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Plus de documentation