The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Varia­teurs - Berker S.1
    • WDN9021
    EAN
    3250610075418
    Conditionnement
    1 pièce
    • Varia­teurs - Berker S.1
    • Varia­teurs - Berker Q.1
    • Varia­teurs - Berker Q.3
    • Varia­teurs - Berker R.1
    • Varia­teurs - Berker R.3
    • Varia­teurs - Berker Serie 1930
    • Varia­teurs - Serie Berker R.classic
    • Voir plus

    Module de compensation LED, commande d'eclairage WDN9021

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module de compensation LED, commande d'eclairage

    WDN9021

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (7)
    Previous
    Previous
    2973
    2973
    Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    296110
    296110
    Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    2909
    2909
    Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 7 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • 2973

      Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • 296110

      Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.

      0,00 €  / *
    • 2909

      Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • WTN4011BG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.

      0,00 €  / *
    • WTN4011WG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.

      0,00 €  / *
    • WL4011BG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie R.classic, noir, bril.

      0,00 €  / *
    • WL4011WG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., R.classic, blanc pol., bril.

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • 2973

      Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • 296110

      Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.

      0,00 €  / *
    • 2909

      Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • WTN4011BG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.

      0,00 €  / *
    • WTN4011WG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.

      0,00 €  / *
    • WL4011BG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie R.classic, noir, bril.

      0,00 €  / *
    • WL4011WG

      Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., R.classic, blanc pol., bril.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    Câble
    • Longueur de câble
      0,15 m
    Dimen­sions
    • Hauteur
      11,50 mm
    • Largeur
      43 mm
    • Profon­deur
      28,50 mm
    Textes
    • Raccor­de­ment
      Connexion paral­lèle entre le conduc­teur neutre et la phase variable de la source lumi­neuse

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDN9021
    PDF
    RoHS report WDN9021
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WDN9021 | Hager Belgique

      Image produit WDN9021

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WDN9021 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WDN9021

      Module de compensation LED, commande d'eclairage

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-06-03 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-06-03

      PDF
      248,18 kB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager Belgique

      Manuel en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      243,04 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-15

      PDF
      295,47 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-25 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-25

      PDF
      302,93 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-US 2026-02-24

      PDF
      273,15 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      2997 - Potentiomètre rotatif DALI Tunable white, réglage continu, commande d'eclairage
      2997
      Potentiomètre rotatif DALI Tunable white, réglage continu, commande d'eclairage
    • 2
      2973 - Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
      2973
      Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
    • 3
      11376089 - Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., Q.x, bl pol. vel.
      11376089
      Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., Q.x, bl pol. vel.
    • 4
      296110 - Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
      296110
      Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
    • 5
      85421700 - DALI/DSI Module de commande à encastrer
      85421700
      DALI/DSI Module de commande à encastrer

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique