Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie R.classic, noir, bril. WL4011BG
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Accessoires / pièce détachée électriques pour luminaires 2 produit(s) disponible(s) -
Variateur 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 20 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreMétal, PVC
Dimensions
-
Diametre de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Éclairage
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 100 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - +35 °C
Textes
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée auxiliaire pour bouton-poussoir (contact NO) Avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
Equipement
-
Entrée de poste secondaireOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Manuel
Manuel de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Plus de documentation