The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie R.classic
    • Commande de stores - Berker Serie R.classic
    • WDE38112189
    EAN
    3250610091746
    Conditionnement
    1 pièce
    • Commande de stores - Berker Serie R.classic

    Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie R.classic, blc pol brill WDE38112189

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie R.classic, blc pol brill

    WDE38112189

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
      Inter­rup­teur unipo­laire
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +35 °C
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Avec posi­tion 0
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec fixa­tion par orne/vis
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Related Product Types
      Support encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE38112189
    PDF
    RoHS report WDE38112189
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WDE38112189 | Hager Belgique

      Image produit WDE38112189

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WDE38112189 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WDE38112189

      Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie R.classic, blc pol brill

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-08

      PDF
      356,72 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      85241131 - HBNet TA 1k JAL R.1 SCHWARZ  GLÄ
      85241131
      HBNet TA 1k JAL R.1 SCHWARZ GLÄ
    • 2
      WLW2002BG - Touche double avec inscription du symbole &quot;flèches&quot;, R.1/R.3, noir brillant
      WLW2002BG
      Touche double avec inscription du symbole "flèches", R.1/R.3, noir brillant
    • 3
      85241139 - HBNet TA 1k JAL R.1 P-WEIß GLÄ
      85241139
      HBNet TA 1k JAL R.1 P-WEIß GLÄ
    • 4
      WDE38112145 - Interrupteur rot store avec enjol bouton rot 1p, Serie R.classic, noir, brill
      WDE38112145
      Interrupteur rot store avec enjol bouton rot 1p, Serie R.classic, noir, brill
    • 5
      WLW2001WG - Touche double avec inscription du symbole &quot;flèche&quot;, R.1/R.3, blanc polaire bril.
      WLW2001WG
      Touche double avec inscription du symbole "flèche", R.1/R.3, blanc polaire bril.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique