Poussoir rotatif, va-et-vient, Serie 1930/Glas/R.classic WDE384603
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 36 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de contact momentané10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandePoignée rotative courte
-
Nombre de pôles1
Matières
-
CouleurGris
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur42 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Commandes et indicateurs
-
SignalisationSans
-
Nombre de touches0
-
Type de bouton poussoirBouton-posimple
-
Contact d'acquittementNon
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Avec fixation à griffesOui
Raccordement
-
Type de douilleSans support de lampe
-
Type de connection / priseBorne à vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesSerR.Classic, Berker Serie 1930 / Verre
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WDE384603
Poussoir rotatif, va-et-vient, Serie 1930/Glas/R.classic
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Plus de documentation