Plaque de recouvr. 1 poste p. enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, blanc pol. bril. WTD3191WG
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Également disponible en
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Voyant de signalisation 12 produit(s) disponible(s) -
Module de base de détecteur de mouvement 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée) 8 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 24 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 16 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
- Voyant de signalisation
- Module de base de détecteur de mouvement
- Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée)
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Bouton-poussoir
- Cellule de détection pour détecteur de mouvement
- Boîtier en saillie
- Mécanismes de commande
- Commutateur électronique
- Commande programmable
- Plaque pour cadre en saillie
- Interrupteur
- Variateur
- Prise pour antenne
- Couverture aveugle
- Commande de stores
- Plaque de support
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Insert pour la technologie de communication
- Accessoires pour boîte d'encastrement
- Alimentation USB
- Interrupteur rotatif
- Accessoires pour thermostat d’ambiance/thermostat d’ambiance avec horloge
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
-
5104Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.
-
510401Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
-
29532089Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, blanc pol. bril.
-
29532045Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant
-
29512089Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
29512045Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant
-
WLF6651BGÉclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant
-
WLF6651WGÉclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, blanc pol. bril.
-
WLF6652BGÉclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant
-
WLF6652WGÉclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
WTE5182BGBouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
-
WTE5182WGBouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.
-
4587PRISE FCC 8/8 POLES
-
455401Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
-
4586Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
-
455501Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication
-
WDF41076Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
-
WDF410766Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
-
WDF410862Prise UAE 8/8 pôles blindée Cat.6A
-
WDF410866Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication
-
WTF4000BGEnjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
WTF4593PWEnjoliveur p. prise antenne 3 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
-
WTF4593BGEnjoliveur pour prise antenne 3 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
WTF4592PWEnjoliveur p. prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
-
WTF4592BGEnjoliveur pour prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
WTF4400WGEnjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
-
WTF4400BGEnjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
WTF4108WGEnjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, blanc polaire bril.
-
WTF4108BGEnjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, noir brillant
-
WTF4107WGEnjoliveur pour prise informatique, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
-
WTF4107BGEnjoliveur pour prise informatique, Serie 1930/Glas, noir brillant
-
WTF4000WGEnjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
-
1407Enjoliveur pour prise informatique, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
-
103921Enjoliveur pour prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
103920Enjoliveur p. prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
-
106421Enjoliveur pour prise antenne 3 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
106420Enjoliveur p. prise antenne 3 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
-
104001Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
1040Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
-
103701Enjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
-
384603Poussoir rotatif, va-et-vient, Serie 1930/Glas/R.classic
-
383803Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDE383803Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDE384603Poussoir rotatif, va-et-vient, Serie 1930/Glas/R.classic
-
85341139Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire bril.
-
85341131Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
85341239Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., blanc brill.
-
85341231Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., noir brill.
-
85142139Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85142131Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
85141139Bouton-poussoir simple, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85141131Bouton-poussoir simple, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
294510Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.cl., blc pol., bril.
-
294511Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.
-
294410Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.
-
294411Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.
-
85421201Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
-
WTN4011BGVar. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.
-
WTN4011WGVar. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.
-
WTN4041BGMéc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.
-
WTN4041WGMéc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.cl., blc pol., bril.
-
100920Cache-trou avec enjoliveur, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
-
100921Cache-trou avec enjoliveur, Serie 1930/Glas, noir brillant
-
67100920Cache-trou a. enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, blanc pol. bril.
-
67100921Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, noir brillant
-
WTF1001BGObturateur avec enjoliveur monté, Serie 1930/Glas, noir brillant
-
WTF1001BG1Obturateur avec enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, noir brillant
-
WTF1001PW1Obturateur avec enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, blanc polaire
-
WTF1001WGObturateur avec enjoliveur, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
-
381103Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, blc pol brill
-
381113Interrupteur rotatif store 1p enjol, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, noir brill
-
381203Interrupteur rotatif store 2p enjol, bouton rot, Serie 1930/Glas, blc pol brill
-
381213Interrupteur rotatif store 2p enjoliveur, bouton rot, Serie 1930/Glas, noir bril
-
WTE6161BGInterrupteur rotatif store 1p enjol, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, noir brill
-
WTE6161WGInterrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, blc pol brill
Produits liés
-
10382089Enjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc polaire brillant
-
85341139Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire bril.
-
29532089Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, blanc pol. bril.
-
80960460R.x Enjoliveurs blanc polaire
-
85142139Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85341239Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., blanc brill.
-
29512089Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
85141139Bouton-poussoir simple, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85145139Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
-
85241139HBNet TA 1k JAL R.1 P-WEIß GLÄ
-
85146139Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
-
80161869Poussoir sensoriel 1 postes, blanc polaire brillant
-
80162869Poussoir sensoriel 2 postes, blanc polaire brillant
-
WLF4000WGEnjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.Classic, blanc polaire brillant
-
WLF6651WGÉclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, blanc pol. bril.
-
WLF6652WGÉclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur9,90 mm
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Montage surMontage encastré
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
138149Plaque de recouvrement terminale, Serie 1930, blanc polaire brillant -
2
WTD3191BGPlaque de finition 1 poste pour enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, noir brillant -
3
WTD3100BGPlaque de finition 1 poste, Serie 1930, noir -
4
WTD3110BGCadre saillie 1 poste , 1930, noir brillant -
5
WTD3371BGPlaque de recouvrement extrémité, Serie 1930, noir brillant