The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie 1930
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie 1930
    • WTA6100RG
    EAN
    3250610090213
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie 1930

    Entretoises, Serie 1930/Glas, rouge WTA6100RG

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Entretoises, Serie 1930/Glas, rouge

    WTA6100RG

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Rouge
    Dimen­sions
    • Hauteur
      27,20 mm
    • Largeur
      36,20 mm
    • Profon­deur
      28 mm
    Textes
    • Boîte
      Pour la nouvelle géné­ra­tion de prises encas­trées de Kaiser

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WTA6100RG
    PDF
    RoHS report WTA6100RG
    PDF
    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB

    Documents

    • Image produit

      Image WTA6100RG | Hager Belgique

      Image produit WTA6100RG

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WTA6100RG | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WTA6100RG

      Entretoises, Serie 1930/Glas, rouge

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTA6400BG - Entrée de câble et de conduit, en saillie, noir
      WTA6400BG
      Entrée de câble et de conduit, en saillie, noir
    • 2
      WTA6200WG - Entrée de tube, en saillie, blanc polaire
      WTA6200WG
      Entrée de tube, en saillie, blanc polaire
    • 3
      WTA6400WG - Entrée de câble et de conduit, en saillie, blanc polaire
      WTA6400WG
      Entrée de câble et de conduit, en saillie, blanc polaire
    • 4
      WTF1001PW1 - Obturateur avec enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, blanc polaire
      WTF1001PW1
      Obturateur avec enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, blanc polaire
    • 5
      WTA1700WG - Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire
      WTA1700WG
      Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique