Entrée de tube, en saillie, noir WTA6200BG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Produits liés 11 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur36 mm
-
Hauteur51,90 mm
Equipement
-
Type de passe-cableEntrée de tube
Installation, montage
-
Approprié pour montage apparentOui
Matières
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementNon traité
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceSatiné
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTA6200BG
Entrée de tube, en saillie, noir
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Plus de documentation