Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril. 10310069
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Entrée de câbles 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 6 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules3
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur85 mm
-
Largeur225 mm
-
Profondeur35 mm
-
Profondeur de montage33,50 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker Q.x
-
Produit compatible avecBerker Q.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10310069
Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril.
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF372,46 kB
Plus de documentation