Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq. 10296086

EAN
4011334386124
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câbles 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    85 mm
  • Profondeur
    35 mm
  • Profondeur de montage
    33,50 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontale, Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Matière
  • Matière
    Duroplastique
  • Traitement
    Non traité, Laqué
  • Couleur
    Anthracite
  • Code RAL
    7021
  • Finition de la surface
    Velours
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Produit compatible avec
    Berker Q.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation