Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, accessoires, blanc pol. bril. 10290069

EAN
4011334175902
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 1 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câbles 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    85 mm
  • Profondeur
    35 mm
  • Profondeur de montage
    33,50 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontale, Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Matière
  • Matière
    Duroplastique
  • Traitement
    Non traité
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Finition de la surface
    Brillant
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation