Entrée de câble et de conduit, en saillie, blanc polaire WTA6400WG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Produits liés 14 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur36 mm
-
Hauteur36,20 mm
Equipement
-
Type de passe-cablePièce de connexion
Installation, montage
-
Approprié pour montage apparentOui
Matières
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceSatiné
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WTA6400WG
Entrée de câble et de conduit, en saillie, blanc polaire
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Plus de documentation