Cadre saillie 1 poste , 1930, blanc polaire brillant WTD3110WG
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Entrée de câbles 12 produit(s) disponible(s) -
Plaque pour cadre en saillie 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules1
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Nombre d'unités1
-
Hauteur86 mm
-
Largeur88 mm
-
Profondeur36 mm
-
Profondeur de montage33,50 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker Serie 1930 / Verre
-
Produit compatible avecSerie 1930
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Plus de documentation