The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie 1930
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie 1930
    • WTA6300WG
    EAN
    3250610090756
    Conditionnement
    10 Pièces
    Outils de-DE 2025-11-13
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie 1930

    Connecteur pour combinaisons multiples en saillie, en saillie, blanc polaire WTA6300WG

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Connecteur pour combinaisons multiples en saillie, en saillie, blanc polaire

    WTA6300WG

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WTD3110BG

      Cadre saillie 1 poste , 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3110WG

      Cadre saillie 1 poste , 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      26,70 mm
    • Hauteur
      29,50 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de passe-­cable
      Pièce de connexion
    Instal­la­tion, montage
    • Appro­prié pour montage appa­rent
      Oui
    Matières
    • Matière
      Poly­pro­py­lène (PP)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion de la surface
      Satiné

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6300WG
    PDF
    RoHS report WTA6300WG
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WTA6300WG | Hager Belgique

      Image produit WTA6300WG

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WTA6300WG | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WTA6300WG

      Connecteur pour combinaisons multiples en saillie, en saillie, blanc polaire

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTF1001WG - Obturateur avec enjoliveur, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
      WTF1001WG
      Obturateur avec enjoliveur, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
    • 2
      WTA6200WG - Entrée de tube, en saillie, blanc polaire
      WTA6200WG
      Entrée de tube, en saillie, blanc polaire
    • 3
      WTA6400WG - Entrée de câble et de conduit, en saillie, blanc polaire
      WTA6400WG
      Entrée de câble et de conduit, en saillie, blanc polaire
    • 4
      WTA1700BG - Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, noir
      WTA1700BG
      Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, noir
    • 5
      WTA1700WG - Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire
      WTA1700WG
      Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique