Plaque de recouvrement centrale, Serie 1930, noir brillant WTD3372BG
Également disponible en
Couleur du produit - Noir
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Couverture aveugle 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 12 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 2 produit(s) disponible(s) -
Voyant de signalisation 2 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 2 produit(s) disponible(s) -
Plaque pour cadre en saillie 2 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur9 mm
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Plastron, porte
-
Type de joint de recouvrementPièce intermédiaire
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTD3372BG
Plaque de recouvrement centrale, Serie 1930, noir brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Plus de documentation