Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril. WTE5182BG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Accessoires
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 17 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 V
Puissance
-
Lampe à incandescence de puissance2 - 2 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Éclairage
-
Type de LampeLED
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Profondeur39 mm
Raccordement
-
Section du conducteur1,5 - 2,5 mm²
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Fonctions
-
Utilisable comme bouton poussoirOui
-
Gammes compatiblesBerker Serie 1930 / Verre
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTE5182BG
Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Plus de documentation