The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie 1930
    • Commande d'éclai­rage - Berker Serie 1930
    • WTF5285T
    EAN
    3250610090503
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande d'éclai­rage - Berker Serie 1930

    Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp. WTF5285T

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.

    WTF5285T

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WTE5182BG

      Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.

      0,00 €  / *
    • WTE5182WG

      Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      1
    Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9001
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      20,50 mm
    • Largeur
      26,50 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Sans
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Element de commande

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF5285T
    PDF
    RoHS report WTF5285T
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WTF5285T | Hager Belgique

      Image produit WTF5285T

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WTF5285T | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WTF5285T

      Bouton p. bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WLW2300BG - Touche double à voyant, R.1/R.3, noir brillant
      WLW2300BG
      Touche double à voyant, R.1/R.3, noir brillant
    • 2
      WLW1000WG - Touche simple, R.1/R.3, blanc polaire brillant
      WLW1000WG
      Touche simple, R.1/R.3, blanc polaire brillant
    • 3
      WLW1331WG - Touche simple à voyant, R.1/R.3, blanc polaire brillant
      WLW1331WG
      Touche simple à voyant, R.1/R.3, blanc polaire brillant
    • 4
      WTF5285BG - Bouton pour bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
      WTF5285BG
      Bouton pour bouton-poussoir/voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
    • 5
      WLF6652BG - Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant
      WLF6652BG
      Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique