The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie 1930
    • Commande d'éclai­rage - Berker Serie 1930
    • WTF6585W
    EAN
    3250610090121
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande d'éclai­rage - Berker Serie 1930
    • Serie 1930 - acces­soires
    • Voir plus

    Capot p. bouton-poussoir / voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp. WTF6585W

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Capot p. bouton-poussoir / voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.

    WTF6585W

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WTE5182BG

      Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.

      0,00 €  / *
    • WTE5182WG

      Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Fini­tion de la surface
      Satiné
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Connec­ti­vité
    • Type de capot pour signa­li­sa­tion lumi­neuse
      Calotte d'éclai­rage plate
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      25,50 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF6585W
    PDF
    RoHS report WTF6585W
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WTF6585W | Hager Belgique

      Image produit WTF6585W

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WTF6585W | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WTF6585W

      Capot p. bouton-poussoir / voyant E10, Serie 1930/Glas/R.classic, clair transp.

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTW1000WG - Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, blanc polaire brillant
      WTW1000WG
      Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, blanc polaire brillant
    • 2
      WTE5182BG - Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
      WTE5182BG
      Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
    • 3
      WTE5182WG - Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.
      WTE5182WG
      Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.
    • 4
      WDE387703 - Interrupteur rotatif, inverseur, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387703
      Interrupteur rotatif, inverseur, Serie 1930/Glas/R.classic
    • 5
      WDE383803 - Poussoir gr rot,  2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE383803
      Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique