The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Acces­soires de câblage 1930
    • Serie 1930 - méca­nismes
    • WTF1001BG
    EAN
    3250610090275
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Produits complé­men­taires - Berker Serie 1930
    • Serie 1930 - méca­nismes
    • Voir plus

    Obturateur avec enjoliveur monté, Serie 1930/Glas, noir brillant WTF1001BG

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2026-04-01

    Ouvrir les outils

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Obturateur avec enjoliveur monté, Serie 1930/Glas, noir brillant

    WTF1001BG

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 14 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Pièces de rechange
    • WDA3481

      Griffe rallonge à enficher, Accessoires

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • WTD3100BG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, noir

      0,00 €  / *
    • WTD3100PBG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, Porcelaine noire by Rosenthal

      0,00 €  / *
    • WTD3100PWG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, Porcelaine blanche by Rosenthal

      0,00 €  / *
    • WTD3100WG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3191BG

      Plaque de finition 1 poste pour enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3191WG

      Plaque de recouvr. 1 poste p. enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, blanc pol. bril.

      0,00 €  / *
    • WTD3200BG

      Plaque de finition 2 postes, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3200WG

      Plaque de finition 2 postes, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3300BG

      Plaque de finition 3 postes, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3300WG

      Plaque de finition 3 postes, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3371BG

      Plaque de recouvrement extrémité, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3371WG

      Plaque de recouvrement extrémité, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3372BG

      Plaque de recouvrement centrale, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3372WG

      Plaque de recouvrement centrale, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      10 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    • Gammes compa­tibles
      Berker Serie 1930 / Verre

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF1001BG
    PDF
    RoHS report WTF1001BG
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WTF1001BG | Hager Belgique

      Image produit WTF1001BG

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WTF1001BG | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WTF1001BG

      Obturateur avec enjoliveur monté, Serie 1930/Glas, noir brillant

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
      Image Outils de-DE 2026-04-01 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2026-04-01

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTA6300WG - Connecteur pour combinaisons multiples en saillie, en saillie, blanc polaire
      WTA6300WG
      Connecteur pour combinaisons multiples en saillie, en saillie, blanc polaire
    • 2
      WTA1700WG - Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire
      WTA1700WG
      Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire
    • 3
      WTA6200WG - Entrée de tube, en saillie, blanc polaire
      WTA6200WG
      Entrée de tube, en saillie, blanc polaire
    • 4
      WTA6100RG - Entretoises, Serie 1930/Glas, rouge
      WTA6100RG
      Entretoises, Serie 1930/Glas, rouge
    • 5
      WTA6400BG - Entrée de câble et de conduit, en saillie, noir
      WTA6400BG
      Entrée de câble et de conduit, en saillie, noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique