The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Acces­soires de câblage 1930
    • Serie 1930 - méca­nismes
    • WTF4107BG
    EAN
    3250610090695
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Tech­no­logie de commu­ni­ca­tion - Berker Serie 1930
    • Serie 1930 - méca­nismes
    • Serie 1930 - enjol­veurs
    • Voir plus

    Enjoliveur pour prise informatique, Serie 1930/Glas, noir brillant WTF4107BG

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils de-DE 2026-04-01

    Ouvrir les outils

    Outils de-DE 2025-11-13

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Enjoliveur pour prise informatique, Serie 1930/Glas, noir brillant

    WTF4107BG

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      UAE/IAE
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Profon­deur
      4,70 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    • Gammes compa­tibles
      Berker Serie 1930 / Verre

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4107BG
    PDF
    RoHS report WTF4107BG
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WTF4107BG | Hager Belgique

      Image produit WTF4107BG

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WTF4107BG | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WTF4107BG

      Enjoliveur pour prise informatique, Serie 1930/Glas, noir brillant

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
      Image Outils de-DE 2026-04-01 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2026-04-01

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTF4592PW - Enjoliveur p. prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
      WTF4592PW
      Enjoliveur p. prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
    • 2
      WTW1000WG - Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, blanc polaire brillant
      WTW1000WG
      Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, blanc polaire brillant
    • 3
      WTW1000WBG - Enj rot, porc, 1930 Porc Rosenthal, b p
      WTW1000WBG
      Enj rot, porc, 1930 Porc Rosenthal, b p
    • 4
      WTW1000BG - Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, noir brillant
      WTW1000BG
      Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, noir brillant
    • 5
      WTF4108BG - Enjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, noir brillant
      WTF4108BG
      Enjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, noir brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique