The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Serie 1930
    • Tech­no­logie de commu­ni­ca­tion - Berker Serie 1930
    • WTF4108BG
    EAN
    3250610090701
    Conditionnement
    10 Pièces
    Outils de-DE 2025-11-13 Outils de-DE 2026-04-01
    • Tech­no­logie de commu­ni­ca­tion - Berker Serie 1930

    Enjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, noir brillant WTF4108BG

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Enjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, noir brillant

    WTF4108BG

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 16 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WDF410862

      Prise UAE 8/8 pôles blindée Cat.6A

      0,00 €  / *
    • WDF410866

      Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication

      0,00 €  / *
    • WTD3100BG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, noir

      0,00 €  / *
    • WTD3100PBG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, Porcelaine noire by Rosenthal

      0,00 €  / *
    • WTD3100PWG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, Porcelaine blanche by Rosenthal

      0,00 €  / *
    • WTD3100WG

      Plaque de finition 1 poste, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3191BG

      Plaque de finition 1 poste pour enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3191WG

      Plaque de recouvr. 1 poste p. enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, blanc pol. bril.

      0,00 €  / *
    • WTD3200BG

      Plaque de finition 2 postes, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3200WG

      Plaque de finition 2 postes, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3300BG

      Plaque de finition 3 postes, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3300WG

      Plaque de finition 3 postes, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3371BG

      Plaque de recouvrement extrémité, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3371WG

      Plaque de recouvrement extrémité, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3372BG

      Plaque de recouvrement centrale, Serie 1930, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTD3372WG

      Plaque de recouvrement centrale, Serie 1930, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      UAE/IAE
    • Nombre de points de connexions
      2
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Profon­deur
      4,70 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      Berker Serie 1930 / Verre

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4108BG
    PDF
    RoHS report WTF4108BG
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WTF4108BG | Hager Belgique

      Image produit WTF4108BG

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WTF4108BG | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WTF4108BG

      Enjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, noir brillant

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
      Image Outils de-DE 2026-04-01 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2026-04-01

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WTF4400WG - Enjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
      WTF4400WG
      Enjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant
    • 2
      WTF4592BG - Enjoliveur pour prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
      WTF4592BG
      Enjoliveur pour prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
    • 3
      WTF4108WG - Enjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, blanc polaire bril.
      WTF4108WG
      Enjoliveur pour prise informatique double, Serie 1930/Glas, blanc polaire bril.
    • 4
      WTF4592PW - Enjoliveur p. prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
      WTF4592PW
      Enjoliveur p. prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.
    • 5
      WTF4400BG - Enjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant
      WTF4400BG
      Enjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique