Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, blc pol brill WTE6161WG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Support encastré 6 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 14 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeInterrupteur unipolaire
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant de commutation10 A
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - +35 °C
Textes
-
Type de commutationAvec position 0
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Mode d'installationAvec fixation par orne/vis
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Produit compatible avecSerie 1930
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTE6161WG
Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, blc pol brill
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Plus de documentation