Enjol. p. prise d. cour., posit. Mont. variable, prot. renf., 1930/Glas, bl WTS7500PW
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeObturateur
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur50 mm
-
Profondeur35 mm
Capacité
-
Nombre de modules0
Raccordement
-
Type de connection / priseBroche de mise à la terre
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Identification
-
r Disposition d'assemblageObturateur
-
Gammes compatiblesBerker Serie 1930 / Verre
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Plus de documentation