Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril. WTN4041BG
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 15 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
MatièrePVC
-
Diametre de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur45 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
-
Température de service-5 - +35 °C
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
Entrée de poste secondaireOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WTN4041BG
Méc. de poste aux. p. var. rot., régl. cont., 1930/Glas/R.classic, noir, bril.
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2026-06-04
PDF345,14 kB -
Manuel
Manuel de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB