Plaque de recouvr. 2 postes en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq. 10306086
EAN
4011334386131
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Entrée de câbles 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Dimensions
-
Hauteur85 mm
-
Largeur155 mm
-
Profondeur35 mm
-
Profondeur de montage33,50 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Montage surEn saillie
Matières
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité, Laqué
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
Finition de la surfaceVelours
Accessoires
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Mode d'installationPour montage vertical ou horizontal
-
Produit compatible avecBerker Q.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Plus de documentation