The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • 80960460
    EAN
    3250617154673
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

    R.x Enjoliveurs blanc polaire 80960460

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    R.x Enjoliveurs blanc polaire

    80960460

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    80262161
    80262161
    {}
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80262160
    80262160
    R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Plaque de recouvr. 1 poste p. enjoliveur Ø 58 mm, Serie 1930, blanc pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 80262161

      {}

      0,00 €  / *
    • 80262160

      R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Non
    Dimen­sions
    • Diamètre
      58 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960460
    PDF
    RoHS report 80960460
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80960460 | Hager Belgique

      Image produit 80960460

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80960460 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80960460

      R.x Enjoliveurs blanc polaire

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TCC510S - Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
      TCC510S
      Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
    • 2
      80960465 - R.x Enjoliveurs  anthracite
      80960465
      R.x Enjoliveurs anthracite
    • 3
      TCC521E - Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
      TCC521E
      Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
    • 4
      TCC520E - Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
      TCC520E
      Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
    • 5
      WXT501 - Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      WXT501
      Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique