The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Tech­no­logie de la commu­ni­ca­tion - Berker S.1
    • 14078989
    EAN
    4011334280514
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Tech­no­logie de la commu­ni­ca­tion - Berker S.1

    Enjoliveur pour prise informatique, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant 14078989

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Enjoliveur pour prise informatique, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant

    14078989

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      UAE/IAE
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Profon­deur
      16,60 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 14078989
    PDF
    Hager Rapport RoHS 14078989
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 14078989 | Hager Belgique

      Image produit 14078989

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 14078989 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 14078989

      Enjoliveur pour prise informatique, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1061

      PDF
      270,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      3965761909 - Enjol. p. prise d. cour.,  prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
      3965761909
      Enjol. p. prise d. cour., prot. renf., S.1/B.3/B.7, bl pol.
    • 2
      3965768962 - Enjol. p. prise d. cour.,  prot. renf. contre cont.s accid., S.1, rouge
      3965768962
      Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., S.1, rouge
    • 3
      3965768999 - Set de finition prise a/c broche de terre S.1/B.3/B.7 blanc polaire brillant
      3965768999
      Set de finition prise a/c broche de terre S.1/B.3/B.7 blanc polaire brillant
    • 4
      3315428989 - Prise Haute Définition, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
      3315428989
      Prise Haute Définition, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
    • 5
      260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
      260415
      Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique