Enjoliveur pour prise informatique, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat 14071909
EAN
4011334222132
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
4586
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseUAE/IAE
Dimensions
-
Largeur55 mm
-
Hauteur55 mm
-
Profondeur16,60 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec sortie oblique à 45°
-
Produit compatible avecBerker S.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Plus de documentation