Éclairage de signal. par LED, éclairage blanc, S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril. 29538989
EAN
4011334414292
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires d'identification pour installation 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 V
Puissance
-
Puissance consommée1 W
Raccordement
-
Section du conducteur2,50 - 2,50 mm²
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Finition de la surfaceBrillant
-
TraitementNon traité
Textes
-
ÉclairageCouleur de l'éclairage blanc froid
-
MarquagePossibilité d'insérer des films avec inscription de symboles
-
Produit compatible avecBerker S.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kBManual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF803,39 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Plus de documentation