Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, B.7, alu mat, laqué 11811404
EAN
4011334221227
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseJack modulaire
Dimensions
-
Largeur55 mm
-
Hauteur55 mm
-
Profondeur14 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
MarquageAvec porte-étiquette
-
Produit compatible avecBerker S.1
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Plus de documentation